Irregularidade 1 Monitoração no estágio de saída

Irregularidade: 1.02 (0102hex | 258dec)

Descrição: sobrecorrente no estágio de saída

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída + contator de rede inalterado+ resposta do modul bus "Crítica"

Causa

Ação

A corrente do motor está muito alta.

Conectar um motor menor.

O controlador de corrente do módulo de rede inteligente está ajustado incorretamente.

Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

O tempo de rampa é muito curto.

Aumentar tempo de rampa.

Um dos seguintes componentes está com irregularidade:

– Alimentação de corrente interna

– Medição de corrente

– Módulo de fase

Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

A tensão de alimentação externa de 24 VCC é instável.

Verificar a tensão de alimentação de 24 VCC.

As flutuações de tensão são muito fortes. O controlador de corrente do módulo de rede inteligente não pode compensá-las.

– Estabilizar a tensão.

– Verificar a alimentação.

– Verificar o planejamento de projeto.