Conexión equipotencial
Independientemente de la conexión del conductor de puesta a tierra, debe garantizar una conexión equipotencial compatible con alta frecuencia de bajo ohmiaje (véase también EN 60204-1):
- Monte el filtro de red y la unidad sobre una placa de montaje común con la mayor superficie y las mejores propiedades de conducción posibles entre ellos.
- Asegure una conexión equipotencial adecuada entre instalación, armario de conexiones, estructura de la máquina, conductos de cables y motorreductor:
- Emplee la placa de montaje como punto neutro con respecto a la conexión equipotencial de AF.
- Conecte la barra de puesta a tierra (PE) de forma compatible con AF con la placa de montaje.
- Conecte los conductos de cables de chapa de forma compatible con AF con el armario de conexiones.
- Conecte los conductos de cables de forma compatible con AF con la placa de montaje del armario de conexiones.
- Interconecte las piezas de los conductos de cables de chapa de forma compatible con AF.
- Conecte los conductos de cables de chapa de forma compatible con AF con el motorreductor.
- Asegúrese de una conexión compatible con AF de los conductores apantallados, p. ej., mediante abrazaderas de puesta a tierra o racores CEM que garanticen una conexión de amplia superficie del trenzado de apantallado.
- No utilice el apantallado de cables de datos para la conexión equipotencial.