Compensação de potencial
Independentemente da conexão PE, deve-se garantir uma compensação de potencial adequada de alta frequência, e de baixa impedância (ver também EN 60204-1):
- Montar o filtro de rede e a unidade numa placa de fixação comum, mais plana possível e com boa condutividade.
- Garantir uma compensação de potencial adequada entre o sistema, o painel elétrico, a estrutura da máquina, os eletrodutos e o motorredutor:
- Utilizar a placa de fixação como ponto neutro para a compensação de potencial de alta frequência.
- Conectar o barramento de terra à placa de fixação de forma compatível com alta frequência.
- Conectar os eletrodutos da chapa ao painel elétrico de forma compatível com alta frequência.
- Conecte os eletrodutos à placa de fixação no painel elétrico de maneira compatível com HF.
- Conectar as peças dos eletrodutos da chapa entre si de forma compatível com altas frequência.
- Conectar os eletrodutos da chapa ao motorredutor de forma compatível com altas frequência.
- Garantir uma conexão adequada para alta frequência dos cabos blindados, por exemplo, por meio de braçadeiras de aterramento ou tampas roscadas EMC, que asseguram um suporte de ampla superfície da blindagem trançada.
- Não utilizar a blindagem dos cabos de dados para a compensação de potencial.