等电位连接
无论以何种方式进行地线连接,都必须通过以下措施确保其拥有适用于高频的低阻抗等电位联结(另见EN 60204-1标准):
- 进线滤波器和设备需安装到共同的安装板上,这可以确保连接面积足够大且导电性良好。
- 请确保设备、电控柜、机架、电缆沟和减速电机之间有适用的等电位连接:
- 将安装板作为高频等电位连接的星形连接交汇点使用。
- PE条轨与安装板适于进行高频连接。
- 钢板电缆沟与电控柜适于进行高频连接。
- 以兼容高频的方式将电缆沟连接到电控柜中的安装板。
- 部分钢板电缆沟适于进行高频连接。
- 钢板电缆沟与减速电机适于进行高频连接。
- 必须注意适于高频的已屏蔽导线的连接,比如通过接地卡环或EMC螺栓连接件确保屏蔽编织层的敷设面积足够大。
- 数据线的电缆屏蔽不适用于等电位连接。