Potenzialausgleich

Sorgen Sie unabhängig vom Schutzleiteranschluss für niederohmigen, HF-tauglichen Potenzialausgleich (siehe auch EN 60204-1):

  • Montieren Sie den Netzfilter und das Gerät möglichst flächig und gut leitend auf einer gemeinsamen Montageplatte.
  • Sorgen Sie für einen geeigneten Potenzialausgleich zwischen Anlage, Schaltschrank, Maschinenkonstruktion, Kabelkanälen und Getriebemotor:
    • Verwenden Sie die Montageplatte als Sternpunkt bezüglich des HF-Potenzialausgleichs.
    • Verbinden Sie die PE-Schiene HF-tauglich mit der Montageplatte.
    • Verbinden Sie die Blechkabelkanäle HF-tauglich mit dem Schaltschrank.
    • Verbinden Sie die Kabelkanäle HF-tauglich mit der Montageplatte im Schaltschrank.
    • Verbinden Sie die Teile der Blechkabelkanäle HF-tauglich miteinander.
    • Verbinden Sie die Blechkabelkanäle mit dem Getriebemotor HF-tauglich.
  • Achten Sie auf eine HF-taugliche Anbindung von geschirmten Leitungen, z. B durch Erdungsschellen oder EMV-Verschraubungen, die eine großflächige Auflage des Schirmgeflechts sicherstellen.
  • Verwenden Sie den Leitungsschirm von Datenleitungen nicht für den Potenzialausgleich.