Mensajes de fallo con respuesta parametrizable

Fallos parametrizables

Descripción

N.° índice

Posibles respuesta en caso de fallo

Utilización del disipador – Preaviso

Aquí se puede ajustar la reacción de la unidad cuando se supera el umbral de preaviso (índice 8336.1) del porcentaje de utilización del disipador de calor.

8622.2

  • Sin reacción
  • Advertencia

Fallo de red

Aquí se puede ajustar la reacción de la unidad a un fallo de red.

8622.9

  • Sin reacción
  • Advertencia
  • Bloquear la etapa de salida.

Fallo externo

Aquí se puede ajustar la respuesta de la unidad a un fallo externo (p. ej., activado mediante borna o palabra de control).

8622.5

  • Sin reacción
  • Advertencia
  • Bloquear la etapa de salida.

Selección de datos de proceso

Aquí se puede ajustar la reacción de la unidad a un desbordamiento en EtherCAT®/SBusPLUS (tiempo de desbordamiento, índice 8455.3).

8622.6

  • Advertencia
  • Bloquear la etapa de salida.
  • Advertencia con reseteo automático
  • Bloquear etapa de salida con reseteo automático

Ratio de utilización electromecánica – Preaviso

Aquí se puede ajustar la reacción de la unidad cuando se supera el umbral de preaviso (índice 8336.2) del porcentaje de utilización electromecánica.

8622.10

  • Sin reacción
  • Advertencia
  • Bloquear la etapa de salida.

Respuesta en caso de fallo de resistencia de frenado externa

Fallo resistencia de frenado externa

8622.20

  • Sin reacción
  • Advertencia
  • Bloquear la etapa de salida.

Desbordamiento de Heartbeat de aplicación

Aquí se puede ajustar la reacción de la unidad a un timeout del Heartbeat de la aplicación.

8622.21

  • Advertencia
  • Bloquear la etapa de salida.