故障信息,带可参数化的反应
可设置参数的故障 | 说明 | 索引编号 | 可能的故障反应 |
|---|---|---|---|
散热片负载率 – 预警 | 在此可设置设备对于超出散热片负载的预警阈值(索引8336.1)应做出何种反应。 | 8622.2 |
|
停电 | 在此可以设置设备应如何响应停电。 | 8622.9 |
|
外部故障 | 在此可设置设备对于外部故障(例如通过端子或控制字触发)应做出何种反应。 | 8622.5 |
|
过程数据选择 | 在此可设置设备对于EtherCAT®/SBusPLUS超时(时间超时,索引8455.3)应做出何种反应。 | 8622.6 |
|
机电负载率 – 预警 | 在此可设置设备对于超出机电负载的预警阈值(索引8336.2)应做出何种反应。 | 8622.10 |
|
外部制动电阻故障反应 | 外部制动电阻故障 | 8622.20 |
|
应用程序心跳信号超时 | 在此可设置设备对于应用程序心跳超时应做出何种反应。 | 8622.21 |
|