Fehlermeldungen mit parametrierbarer Reaktion

Parametrierbare Fehler

Beschreibung

Index-Nr.

Mögliche Fehlerreaktion

Kühlkörperauslastung – Vorwarnung

Hier kann eingestellt werden, wie das Gerät auf das Überschreiten Vorwarnungsschwelle (Index 8336.1) der Kühlkörperauslastung reagieren soll.

8622.2

  • keine Reaktion
  • Warnung

Netzausfall

Hier kann eingestellt werden, wie das Gerät auf einen Netzausfall reagieren soll.

8622.9

  • keine Reaktion
  • Warnung
  • Endstufe sperren.

externer Fehler

Hier kann eingestellt werden, wie das Gerät auf einen externen Fehler (z. B. über Klemme oder Steuerwort ausgelöst) reagieren soll.

8622.5

  • keine Reaktion
  • Warnung
  • Endstufe sperren.

Prozessdatenauswahl

Hier kann eingestellt werden, wie das Gerät auf einen Timeout am EtherCAT®/SBusPLUS (Timeoutzeit, Index 8455.3) reagieren soll.

8622.6

  • Warnung
  • Endstufe sperren.
  • Warnung mit Self-Reset
  • Endstufe sperren mit Self-Reset

elektromechanische Auslastung – Vorwarnung

Hier kann eingestellt werden, wie das Gerät auf das Überschreiten der Vorwarnungsschwelle (Index 8336.2) der elektromechanischen Auslastung reagieren soll.

8622.10

  • keine Reaktion
  • Warnung
  • Endstufe sperren.

Fehlerreaktion externer Bremswiderstand

Fehler externer Bremswiderstand

8622.20

  • keine Reaktion
  • Warnung
  • Endstufe sperren.

Timeout Applikations-Heartbeat

Hier kann eingestellt werden, wie das Gerät auf einen Timeout des Applikation-Heartbeats reagieren soll.

8622.21

  • Warnung
  • Endstufe sperren.