Unidad de potencia regenerativa MCR91A..

A | Vista desde arriba |
[1] | X5: Tensión de alimentación de 24 V |
[2] | X1: Conexión unidad de precarga y -UZ / +UZ: Conexión circuito intermedio lado del rectificador |
[3] | +UZ*, -UZ*: Conexión circuito intermedio lado del condensador |
[4] | X6: Sin función |
|
|
B | Vista desde la parte anterior |
[5] | 4 × Conexión PE en la carcasa |
[6] | X32: Interfaz de diagnóstico |
[7] | Etiqueta del producto con código QR |
[8] | S1/S2: Interruptor de ID de EtherCAT® |
[9] | LED de estado |
[10] | Módulo de memoria |
[11] | X23: Reservado |
[12] | X20: Entradas digitales |
[13] | X22: Reservado |
[14] | Chapa de apantallado cables de señal y de control |
[15] | Chapa de apantallado |
[16] | X60: Salidas digitales / conexión con la unidad de precarga |
[17] | S4: Sin función |
[18] | X30/X41 OUT: Bus de campo |
[19] | X30/X40 IN: Bus de campo |
|
|
C | Vista desde abajo |
[20] | X18: Sin función |
[21] | X16: Sin función |
[22] | X2: Conexión red y resistencia de frenado |
[23] | X10: Sin función |
[24] | Tornillo de contacto CEM en el lado derecho de la unidad |