Módulo regenerativo MCR91A..

A | Vista de cima |
[1] | X5: tensão de alimentação de 24 V |
[2] | X1: conexão à unidade de pré-carga e +UZ, -UZ: Conexão do circuito intermediário no lado do retificador |
[3] | +UZ*, -UZ*: Conexão do circuito intermediário no lado do capacitor |
[4] | X6: Sem função |
|
|
B | Vista frontal |
[5] | 4 × conexão ao terra de proteção PE da carcaça |
[6] | X32: interface de diagnóstico |
[7] | Etiqueta do produto com código QR |
[8] | S1/S2: Chave de ID EtherCAT® |
[9] | LEDs de status |
[10] | Módulo capacitor |
[11] | X23: reservado |
[12] | X20: Entradas digitais |
[13] | X22: reservado |
[14] | Placa de blindagem dos cabos de sinal |
[15] | Placa de blindagem |
[16] | X60: saídas digitais/conexão à unidade de pré-carga |
[17] | S4: sem função |
[18] | X30/X41 OUT: Fieldbus |
[19] | X30/X40 IN: Fieldbus |
|
|
C | Vista de baixo |
[20] | X18: sem função |
[21] | X16: sem função |
[22] | X2: conexão de rede e resistência de frenagem |
[23] | X10: sem função |
[24] | Parafuso de contato EMC no lado direito da unidade |