再生能量单元MCR91A..

A | 俯视图 |
[1] | X5:+24 V电源电压 |
[2] | X1:连接预充电单元和+U直流侧、-U直流侧:直流侧整流器侧接头 |
[3] | +UZ*,-UZ*:直流侧电容器侧接头 |
[4] | X6:无功能 |
|
|
B | 正视图 |
[5] | 4 ×箱体的PE接头 |
[6] | X32:诊断接口 |
[7] | 带二维码的产品标签 |
[8] | S1/S2:EtherCAT®-ID开关 |
[9] | LED状态指示灯 |
[10] | 存储模块 |
[11] | X23:保留 |
[12] | X20:数字量输入端 |
[13] | X22:保留 |
[14] | 信号线和控制线屏蔽板 |
[15] | 屏蔽板 |
[16] | X60:数字量输出端/与预充电单元连接 |
[17] | S4:无功能 |
[18] | X30/X41 OUT:现场总线 |
[19] | X30/X40 IN:现场总线 |
|
|
C | 仰视图 |
[20] | X18:无功能 |
[21] | X16:无功能 |
[22] | X2:电网和制动电阻接头 |
[23] | X10:无功能 |
[24] | 设备右侧的EMC接触螺栓 |