Unidad de precarga
Borna de conexión | Contacto | Función | |
|---|---|---|---|
| X1_A:L1 | L1 | Conexión de red
|
X1_A:L2 | L2 | ||
X1_A:L3 | L3 | ||
| X1_B:L1' | L1' | Salida, para suministro L1,L2,L3 de la unidad de potencia regenerativa |
X1_B:L2' | L2' | ||
X1_B:L3' | L3' | ||
| X13_A:1 | PCE | Señal de control contactor de precarga |
X13_A:2 | GND_PCE | Potencial de referencia contactor de precarga | |
X13_A:3 | PCT | Vigilancia de temperatura VLE | |
X13_A:4 | GND_PCT | Potencial de referencia vigilancia de temperatura VLE | |
X13_A:5 | MCE | Señal para la conexión del contactor de red, puenteada con X13_B:1 | |
X13_A:6 | GND_MCE | Potencial de referencia señal para la conexión del contactor de red, puenteada con X13_B:2 | |
| X13_B:1 | MCE | Señal para la conexión del contactor de red, puenteada con X13_A:5 |
X13_B:2 | GND_MCE | Potencial de referencia señal para la conexión del contactor de red, puenteada con X13_A:6 | |