Unidade de pré-carga

Borne

Contato

Função

 

X1_A:L1

L1

Conexão de rede

 

 

X1_A:L2

L2

X1_A:L3

L3

 

 

 

X1_B:L1'

L1'

Saída, para a alimentação L1, L2, L3 do módulo regenerativo

X1_B:L2'

L2'

X1_B:L3'

L3'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X13_A:1

PCE

Sinal de controle do contator de pré-carga

X13_A:2

GND_PCE

Potencial de referência do contator de pré-carga

X13_A:3

PCT

Monitoração de temperatura VLE

X13_A:4

GND_PCT

Potencial de referência da monitoração de temperatura VLE

X13_A:5

MCE

Sinal para ligar o contator de rede, jumpeado com X13_B:1

X13_A:6

GND_MCE

Potencial de referência do sinal para ligar o contator de rede, jumpeado com X13_B:2

 

 

X13_B:1

MCE

Sinal para ligar o contator de rede, jumpeado com X13_A:5

X13_B:2

GND_MCE

Potencial de referência do sinal para ligar o contator de rede, jumpeado com X13_A:6