预充电单元
端子 | 触点 | 功能 | |
|---|---|---|---|
| X1_A:L1 | L1 | 电源接头
|
X1_A:L2 | L2 | ||
X1_A:L3 | L3 | ||
| X1_B:L1' | L1' | 输出端,用于为再生能量单元的L1、L2、L3供电 |
X1_B:L2' | L2' | ||
X1_B:L3' | L3' | ||
| X13_A:1 | PCE | 预充电接触器触发信号 |
X13_A:2 | GND_PCE | 参考电位:预充电接触器 | |
X13_A:3 | PCT | 温度监控VLE | |
X13_A:4 | GND_PCT | 参考电位:温度监控VLE | |
X13_A:5 | MCE | 用于接通电源接触器的信号,与X13_B:1桥接 | |
X13_A:6 | GND_MCE | 参考电位:用于接通电源接触器的信号,与X13_B:2桥接 | |
| X13_B:1 | MCE | 用于接通电源接触器的信号,与X13_A:5桥接 |
X13_B:2 | GND_MCE | 参考电位:用于接通电源接触器的信号,与X13_A:6桥接 | |