Conexión de circuito intermedio
Se puede prescindir de un fusible en el circuito intermedio siempre que se cumplan las dos condiciones siguientes:
- La conexión de circuito intermedio está protegida mediante los fusibles de red posicionados delante del variador o variadores. Tenga en cuenta que el valor del circuito de corriente intermedio puede alcanzar un valor 1.25 veces mayor que la corriente nominal. En este caso resulta sumamente apropiada una conexión de circuito intermedio con la sección de bornas máxima permitida de los aparatos conectados.
- La longitud de la línea de la primera unidad a la última, si la sección de cable es pequeña, es de un máximo de 3 m, el peligro de cortocircuito se ha reducido al mínimo y el cable no se encuentra posicionado cerca de substancias inflamables.
La longitud de la conexión de circuito intermedio debe mantenerse lo más corta posible.