直流侧连接

如果满足以下两个条件,可以免去安装在直流侧中的熔断保险丝:

  • 直流侧连接由位于变频器上游的电源保险丝保护。请注意,直流侧电流的值可能会是电源电流值的1.25倍。合理的设计是:直流侧连接采用所连接设备的最大允许端子横截面。
  • 如果未采用最大允许横截面,那么从第一个设备到最后一个设备的最大导线长度为3 m,这样方能将短路风险降到最低,并且导线不能铺设在易燃物附近。

直流侧连接的电缆长度必须尽可能短。