Conexão do circuito intermediário
A fusão no circuito intermediário pode ser dispensada se ambas as condições a seguir forem cumpridas:
- A conexão do circuito intermediário está protegida pelos fusíveis de rede na parte frontal do(s) conversor(es). Observar que o valor da corrente do circuito intermediário pode ser 1.25 vezes o valor da corrente da rede. Uma conexão de circuito intermediário com a seção transversal máxima permitida dos terminais das unidades conectadas faz sentido aqui.
- O comprimento do condutor com redução da seção transversal é de no máximo 3 m da primeira à última unidade, o perigo de curto-circuito está reduzido a um mínimo e o cabo não está instalado nas proximidades de materiais combustíveis.
O comprimento da conexão do circuito intermediário deve ser mantido o mais curto possível.