Fusíveis do circuito intermediário F25 ... F26:
O fusível do circuito intermediário deve ser dimensionado para proteger a conexão entre os circuitos intermediários. É necessário instalar um fusível em cada um dos cabos +UZ e -UZ. Os fusíveis devem ser capazes de desconectar a tensão do circuito intermediário CC existente. Observar que o valor da corrente do circuito intermediário pode ser 1.25 vezes o valor da corrente da rede.