Fusibles de circuito intermedio F25 ... F26:
El fusible de circuito intermedio deberá dimensionarse para la protección de la línea de la conexión de circuito intermedio. Deberá instalarse un fusible para cada cable +UZ y -UZ. Los fusibles deben poder desconectar la tensión CC de circuito intermedio existente. Tenga en cuenta que el valor del circuito de corriente intermedio puede alcanzar un valor 1.25 veces mayor que la corriente nominal.