Allgemein

Einheit

MCR91A-....-503-4-00

Baugröße

7

Typ

1600

Nennverlustleistung Leistungsteil

W

1000

Leistungsaufnahme 24 V

W

20

Entstörung

C3 gemäß EN 61800‑3 mit Netzfilter

Anschluss PE

Bolzen M12

zulässige Anzahl der Netzein-/-ausschaltungen pro Minute

1/min

1

Mindestausschaltzeit für Netz-Aus

s

10

Masse

kg

84

Maße

 

Maßbilder oder Schaltschrankrückwand vorbereiten