Saída

Unidade

MCX91A-....-503-4..

Tamanho

7

Tipo

2200

2500

3000

Tensão de saída VA

V

0 – UredeNa operação com conversor não é tecnicamente possível disponibilizar toda a tensão de entrada (com alimentação direta da rede) na saída. A tensão de saída é gerada a partir do circuito intermediário e, entre outros, depende do valor dessa tensão, do modo de controle e do ponto de operação. Na operação motorizada, a tensão de saída máxima se situa normalmente cerca de 8% abaixo da tensão de entrada.

Potência do motor ASM Pmot

kW

110

132

160

Corrente nominal de saída IN na menor frequência PWM possível

A

220

250

300

Capacidade de sobrecarga

–

150%: máx. 30 s na frequência PWM mais baixa possível

Corrente constante de saída em f = 0 Hz

–

75% x IN na frequência PWM mais baixa possível

100% x IN na frequência PWM mais baixa possível

Potência de saída aparente SN

kVA

152

173

208

Tensão nominal do circuito intermediário VZK_nom

V

560 VCC com Vrede = 400 V

Tensão máxima do circuito intermediário VZK_max

V

CC 980

Frequência PWM fPWM

kHz

4, 8 (ajustável)

4, 8 (ajustável)

2.5, 4, 8 (ajustável)

Frequência de saída máxima fmáx

Hz

599

consultar o capítulo Características dos modos de controle

Contatos da conexão X2

–

Pino M12