Chopper de frenagem

Unidade

MCX91A-....-503-4..

Tamanho

7

Tipo

2200

2500

3000

Valor mínimo da resistência de frenagem RBW_mín

Ω

2

Potência contínua do chopper de frenagem

kW

152

173

208

Pico de potência do chopper de frenagem

kW

150% × potência contínua do chopper de frenagem × 0.9

Contatos da conexão X2

–

Pino M12