Ausgang

Einheit

MCX91A-....-503-4..

Baugröße

7

Typ

2200

2500

3000

Ausgangsspannung UA

V

0 – UNetzIm Umrichterbetrieb ist es technisch nicht möglich, die volle Netzspannung (bei direkter Netzeinspeisung) am Ausgang zur Verfügung zu stellen. Die Ausgangsspannung wird aus dem Gleichspannungs-Zwischenkreis erzeugt und hängt unter anderem von der Höhe dessen Spannung, dem Regelverfahren, dem Arbeitspunkt ab. Typischerweise liegt im motorischen Betrieb die maximale Ausgangsspannung ca. 8 % unter der Netzspannung.

Motorleistung ASM PMot

kW

110

132

160

Ausgangsnennstrom IN bei kleinstmöglicher PWM-Frequenz

A

220

250

300

Überlastfähigkeit

–

150 %: max. 30 s bei der kleinstmöglichen PWM-Frequenz

Ausgangsdauerstrom bei f = 0 Hz

–

75 % × IN bei der kleinstmöglichen PWM-Frequenz

100 % × IN bei der kleinstmöglichen PWM-Frequenz

Ausgangsscheinleistung SN

kVA

152

173

208

Zwischenkreis-Nennspannung UZK_nenn

V

DC 560 bei UNetz = 400 V

maximale Zwischenkreisspannung UZK_max

V

DC 980

PWM-Frequenz fPWM

kHz

4, 8 (einstellbar)

4, 8 (einstellbar)

2.5, 4, 8 (einstellbar)

maximale Ausgangsfrequenz fmax

Hz

599

siehe Kapitel Eigenschaften der Regelverfahren

Anschlusskontakte X2

–

Bolzen M12