Informações gerais
O processamento do sinal da saída digital segura no opcional de segurança MOVISAFE® CS..A ocorre em dois canais. A saída digital segura pode alcançar SIL 2 de acordo com a norma EN 61508 e nível de desempenho "d" de acordo com a norma EN ISO 13849-1. Os atuadores externos a serem conectados, assim como sua instalação de cabos devem cumprir as respectivas classes de segurança necessárias.
Os atuadores podem ser conectados à saída digital segura F-DO00 (exceto para MOVISAFE® CSB) através de comutação PM de dois canais ou comutação P de um canal.
As seguintes funções podem ser atribuídas à saída digital segura:

ATENÇÃO

Ao usar um sistema de controle do freio seguro (por exemplo, SBM) e alterar a função para "Somente F-PA" ou "STO", pode ocorrer uma queda da carga em aplicações sujeitas à força da gravidade.
Morte ou ferimentos graves
- Ao usar o sistema de controle do freio seguro, você deve usar a função "SBC" ou "SBC + F-PA".
- Apenas F-PA
- A saída digital segura F-DO é controlada através dos dados do processo seguros. Se nenhum dado do processo seguro foi ativado, a saída digital segura está aberta (lógico "0").
- STO
- F-DO se comporta como F-DO_STO. O controle por meio de dados do processo seguros não é possível.
- SBC
- A saída digital segura F-DO00 assume a função do sistema de controle do freio DB0 quando a função SBC é atribuída. Isso significa que a saída digital segura F-DO00 são comutadas simultaneamente com a saída do freio DB00. O atraso na aplicação do freio parametrizado no conjunto de acionamento é considerado. Isto significa que a saída do freio DB00 não precisa ser conectada separadamente ao SBM.
- SBC + F-PA
- A saída digital segura F-DO00 assume a função do sistema de controle do freio DB0 quando a função SBC é atribuída. Isso significa que a saída digital segura F-DO00 são comutadas simultaneamente com a saída do freio DB00. O atraso na aplicação do freio parametrizado no conjunto de acionamento é considerado. Isto significa que a saída do freio DB00 não precisa ser conectada separadamente ao SBM.
- Além disso, a saída digital segura F-DO pode ser controlada através dos dados do processo seguros. Se nenhum dado do processo seguro foi ativado, a saída digital segura está permanentemente aberta (lógico "0").
Durante a colocação em operação, ajustar a configuração correspondente usando a ferramenta de parametrização "Assist CS..".
As saídas digitais com comutação M de um polo não são permitidas.
Para todas as saídas digitais seguras, não é necessário usar cabos blindados.
Observar a dependência do nível de desempenho (PL) alcançado e SIL na versão de conexão selecionada das saídas digitais seguras. Uma frequência de chaveamento máxima de 10 Hz é permitida para a saída digital segura F-DO00. O estado de comutação da saída digital segura deve estar estável pelo menos uma vez em 60 segundos por pelo menos 2 segundos. Se o diagnóstico detectar uma irregularidade, ocorre a resposta à irregularidade "Irregularidade da saída" que bloqueia todas as saídas. Daqui resulta que a respectiva saída digital é colocado no estado seguro "aberto".
Um diagnóstico pode ser opcionalmente ativado para a saída digital segura F-DO00. O diagnóstico detecta de maneira segura uma ruptura do fio no circuito de saída interrompido.
Se a ruptura do fio for detectada, ocorre a resposta à irregularidade "Irregularidade da saída" que bloqueia todas as saídas.
A saída digital segura F-DO00 possui uma monitoração de ruptura de fio opcional. A monitoração de ruptura de fio verifica se o atuador conectado aceita uma corrente mínima. Se a corrente do atuador estiver abaixo do valor mínimo, o opcional de segurança MOVISAFE® CS..A detecta esse fato como uma ruptura do cabo.
Ativar somente a monitoração de ruptura de fio se tiver certeza de que o consumo de corrente do atuador está sempre acima da corrente mínima (consultar o capítulo "Dados técnicos" > "Saídas digitais seguras").
Na operação independente, as saídas do opcional de segurança podem ser desligadas com segurança. Isso significa que as saídas seguras são comutadas ao mesmo tempo que a saída STO interna ou com um retardo em função da parametrização. As saídas também podem ser configuradas com segurança por meio de um fieldbus seguro, por exemplo, para desativar o bloqueio de uma porta na parada.
Com uma saída digital segura F-DO, é possível controlar até 10 entradas STO nas unidades do sistema modular MOVI-C® ou uma entrada STO e um módulo de freio SBM seguro.

CUIDADO

Sobrecarga térmica dos retificadores de freio BMK/BMV devido a pulsos de teste da saída digital segura F-DO.
Destruição do retificador de freio BMK/BMV.
- Não conectar o retificador de freio BMK//BMV à saída digital segura F-DO.
- Conectar o retificador de freio somente à saída de freio DB00 da unidade.