Généralités
Le traitement des signaux de la sortie digitale de sécurité dans l'option de sécurité MOVISAFE® CS..A est réalisé en mode bicanal. La sortie digitale de sécurité est ainsi adaptée aux applications jusqu'à SIL 2 selon EN 61508 et peut atteindre le niveau de performance d selon EN ISO 13849-1. Les actionneurs externes à raccorder et leur câblage doivent être adaptés aux exigences du niveau d'intégrité de sécurité visé.
Le raccordement des actionneurs à la sortie digitale de sécurité F‑DO00 (sauf avec MOVISAFE® CSB) peut être réalisé en bicanal, à commutation des pôles positif et négatif ou en monocanal, à commutation positive.
Les fonctions suivantes peuvent être affectées à la sortie digitale de sécurité.

AVERTISSEMENT

En cas d'utilisation d'une commande de sécurité des freins (p. ex. SBM) et de la modification de la fonction sur "Uniquement SP-F" ou "STO", la charge peut tomber dans les applications soumises à des forces de gravité.
Blessures graves ou mortelles.
- En cas d'utilisation d'une commande de sécurité des freins, utiliser la fonction "SBC" ou "SBC + SP-F".
- Uniquement SP-F
- Pilotage de la sortie digitale de sécurité F-DO via les données process de sécurité. Si aucune donnée process de sécurité n'a été activée, la sortie digitale de sécurité est ouverte (logique "0").
- STO
- La sortie F-DO se comporte comme la sortie F-DO_STO. Le pilotage via les données process de sécurité est impossible.
- SBC
- La sortie digitale de sécurité F-DO00 prend en charge la fonction de commande de frein DB0 via affectation de la fonction SBC. La sortie digitale de sécurité F‑DO00 est ainsi connectée simultanément avec la sortie de frein DB00. La temporisation de retombée du frein paramétrée dans la motorisation-transmission est prise en compte. Cela signifie que la sortie frein DB00 ne doit pas être raccordée indépendamment à l'option SBM.
- SBC + SP-F
- La sortie digitale de sécurité F-DO00 prend en charge la fonction de commande de frein DB0 via affectation de la fonction SBC. La sortie digitale de sécurité F‑DO00 est ainsi connectée simultanément avec la sortie de frein DB00. La temporisation de retombée du frein paramétrée dans la motorisation-transmission est prise en compte. Cela signifie que la sortie frein DB00 ne doit pas être raccordée séparément à l'option SBM.
- De plus, le pilotage de la sortie digitale de sécurité F-DO peut être effectué via les données process de sécurité. Si aucune donnée process de sécurité n'a été activée, la sortie digitale de sécurité est durablement ouverte (logique "0").
Lors de la mise en service, régler la configuration adéquate à l'aide de l'outil de paramétrage Assist CS.. .
Les sorties digitales monocanales, à commutation du pôle négatif, ne sont pas admissibles.
Des liaisons blindées ne sont pas nécessaires pour toutes les sorties digitales de sécurité.
Tenir compte du niveau de performance (PL) et du niveau d'intégrité de sécurité SIL de la variante de raccordement sélectionnée pour les sorties digitales de sécurité. Pour la sortie digitale de sécurité F‑DO00, une fréquence de commutation maximale de 10 Hz est admissible. L'état de commutation de la sortie digitale de sécurité doit être stable pendant 2 secondes au moins une fois toutes les 60 secondes. Si le diagnostic révèle la présence d'un défaut, la réaction au défaut "Défaut de sortie" se déclenche, ce qui a pour effet de verrouiller toutes les sorties. Cela a pour effet de mettre la sortie digitale correspondante à l'état de sécurité "ouvert".
Pour la sortie digitale de sécurité F-DO00, un diagnostic peut être activé en option. Le diagnostic détecte une rupture de fil dans le circuit de sortie interrompu.
Si une rupture de fil est détectée, la réaction au défaut "Défaut de sortie" se déclenche, ce qui a pour effet de verrouiller toutes les sorties.
La sortie digitale de sécurité F-DO00 dispose d'une surveillance de rupture de fil optionnelle. Cette surveillance de rupture de fil vérifie si l'actionneur raccordé absorbe un courant minimal. Si le courant de l'actionneur est inférieur à la valeur minimale, l'option de sécurité MOVISAFE® CS..A signale une rupture de fil.
Activer la surveillance de rupture de fil uniquement en cas de certitude que la valeur d'absorption de courant de l'actionneur est toujours supérieure au courant minimal (voir le chapitre "Caractéristiques techniques" > "Sorties digitales de sécurité").
En mode autonome, les sorties de l'option de sécurité peuvent être coupées de manière sûre. Cela signifie que les sorties de sécurité sont respectivement commutées en même temps que la sortie STO interne ou de façon décalée après paramétrage. Un bus de terrain de sécurité permet également de forcer les sorties de manière sûre, p. ex. pour désactiver un verrouillage de porte à l'arrêt.
Une sortie digitale de sécurité F-DO permet de piloter jusqu'à dix entrées STO sur les appareils du système modulaire MOVI-C® ou une entrée STO et un module de freinage de sécurité SBM.

PRUDENCE

Protection contre la surcharge thermique du redresseur de frein BMK / BMV via des impulsions test de la sortie digitale de sécurité F-DO
Destruction du redresseur de frein BMK / BMV.
- Ne pas raccorder le redresseur de frein BMK / BMV à la sortie digitale de sécurité F-DO.
- Raccorder le redresseur de frein exclusivement à la sortie frein DB00 de l'appareil.