Allgemeines
Die Signalverarbeitung der sicheren Digitalausgangs innerhalb der Sicherheitsoption MOVISAFE® CS..A erfolgt zweikanalig. Der sichere Digitalausgang kann SIL 2 gemäß EN 61508 und Performance Level d gemäß EN ISO 13849-1 erreichen. Die anzuschließenden externen Aktoren und deren Verdrahtung müssen der jeweils erforderlichen Sicherheitsklasse entsprechen.
Der Anschluss der Aktoren am sicheren Digitalausgang F‑DO00 (nicht bei MOVISAFE® CSB) kann zweikanalig PM‑schaltend oder einkanalig P‑schaltend erfolgen.
Folgende Funktionen können dem sicheren Digitalausgang zugewiesen werden:

WARNUNG

Beim Einsatz einer sicheren Bremsenansteuerung (z. B. SBM) und Umstellen der Funktion auf "Nur F-PA" oder "STO" kann es in schwerkraftbelasteten Applikationen zu einem Absturz der Last kommen.
Tod oder schwere Verletzungen
- Beim Einsatz einer sicheren Bremsenansteuerung müssen Sie die Funktion "SBC" oder "SBC + F-PA" verwenden.
- Nur F-PA
- Die Steuerung des sicheren Digitalausgangs F-DO erfolgt über die sicheren Prozessdaten. Wenn keine sicheren Prozessdaten aktiviert wurden, ist der sichere Digitalausgang geöffnet (logisch "0").
- STO
- F-DO verhält sich wie F-DO_STO. Eine Ansteuerung über sichere Prozessdaten ist nicht möglich.
- SBC
- Der sichere Digitalausgang F-DO00 übernimmt mit Zuweisung der SBC-Funktion die Funktion Bremsenansteuerung DB0. Damit wird der sichere Digitalausgang F‑DO00 gleichzeitig mit dem Bremsenausgang DB00 geschaltet. Dabei wird die im Antriebsstrang parametrierte Bremseneinfallverzögerung berücksichtigt. Das bedeutet, dass der Bremsenausgang DB00 nicht separat am SBM angeschlossen werden muss.
- SBC + F-PA
- Der sichere Digitalausgang F-DO00 übernimmt mit Zuweisung der SBC-Funktion die Funktion Bremsenansteuerung DB0. Damit wird der sichere Digitalausgang F‑DO00 gleichzeitig mit dem Bremsenausgang DB00 geschaltet. Dabei wird die im Antriebsstrang parametrierte Bremseneinfallverzögerung berücksichtigt. Das be-deutet, dass der Bremsenausgang DB00 nicht separat am SBM angeschlossen werden muss.
- Zusätzlich kann die Steuerung des sicheren Digitalausgangs F-DO über die sicheren Prozessdaten erfolgen. Wenn keine sicheren Prozessdaten aktiviert wurden, ist der sichere Digitalausgang dauerhaft geöffnet (logisch "0").
Stellen Sie bei der Inbetriebnahme die entsprechende Konfiguration mithilfe des Parametrier-Tools "Assist CS.." ein.
Einpolig, M-schaltende Digitalausgänge sind nicht zulässig.
Für alle sicheren Digitalausgänge ist es nicht erforderlich, geschirmte Leitungen zu verwenden.
Beachten Sie die Abhängigkeit des erreichten Performance Levels (PL) und SIL von der gewählten Anschlussvariante der sicheren Digitalausgänge. Für den sicheren Digitalausgang F‑DO00 ist eine maximale Schaltfrequenz von 10 Hz zulässig. Der Schaltzustand des sicheren Digitalausgangs muss mindestens einmal innerhalb von 60 Sekunden für mindestens 2 Sekunden stabil sein. Erkennt die Diagnose einen Fehler, erfolgt die Fehlerreaktion "Ausgangsfehler", die alle Ausgänge sperrt. Dies hat zur Folge, dass der jeweilige Digitalausgang in den sicheren Zustand "offen" versetzt wird.
Für den sicheren Digitalausgang F-DO00 kann optional eine Diagnose aktiviert werden. Die Diagnose erkennt sicher einen Drahtbruch im unterbrochenen Ausgangsstromkreis.
Wenn ein Drahtbruch erkannt wird, erfolgt die Fehlerreaktion "Ausgangsfehler", die alle Ausgänge sperrt.
Der sichere Digitalausgang F-DO00 verfügt über eine optionale Drahtbrucherkennung. Die Drahtbrucherkennung prüft, ob der angeschlossene Aktor einen Mindeststrom aufnimmt. Wenn der Aktorstrom unter dem Mindestwert liegt, erkennt die Sicherheitsoption MOVISAFE® CS..A dies als Leitungsbruch.
Aktivieren Sie die Drahtbrucherkennung nur, wenn Sie sicher sind, dass die Stromaufnahme des Aktors immer über dem Mindeststrom liegt (siehe Kapitel "Technische Daten" > "Sichere Digitalausgänge").
Im autarken Betrieb können die Ausgänge der Sicherheitsoption sicher abgschaltet werden. Das bedeutet, die sicheren Ausgänge werden je nach Parametrierung zeitgleich zum internen STO-Ausgang oder zeitversetzt geschaltet. Über einen sicheren Feldbus können die Ausgänge auch sicher gesetzt werden, um z. B. im Stillstand eine Türverriegelung aufzuheben.
Mit einem sicheren Digitalausgang F-DO können bis zu 10 STO-Eingänge an Geräte des MOVI-C® Baukastens oder ein STO-Eingang und ein sicheres Bremsmodul SBM angesteuert werden.

VORSICHT

Thermische Überlastung der Bremsgleichrichter BMK/BMV durch Testimpulse des sicheren Digitalausgangs F-DO.
Zerstörung des Bremsgleichrichters BMK/BMV.
- Schließen Sie den Bremsgleichrichter BMK//BMV nicht am sicheren Digitalausgang F-DO an.
- Schließen den Bremsgleichrichter ausschließlich am Bremsenausgang DB00 des Geräts an.