Información general

El procesamiento de señales de la salida binaria segura se lleva a cabo en 2 canales dentro de la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A. La salida binaria segura puede alcanzar SIL 2 conforme a EN 61508 y el Performance Level d conforme a EN ISO 13849-1. Los actuadores externos que se deben conectar y su cableado deben corresponder a la clase de seguridad requerida en cada caso.

La conexión de los actuadores a la salida digital segura F-DO00 (no con MOVISAFE® CSB) puede realizarse a través de 2 canales con conmutación PM o a través de 1 canal con conmutación P.

A la salida binaria segura se pueden asignar las siguientes funciones:

ADVERTENCIA

Si se utiliza un control de freno seguro (por ejemplo, SBM) y se cambia la función a "Sólo F-SP" o "STO", puede producirse una caída de la carga en aplicaciones sometidas a la gravedad.
Lesiones graves o mortales
  • Si utiliza un control de freno seguro, debe utilizar la función "SBC" o "SBC + F-SP".
  • Sólo F-SP
  • El control de la salida binaria segura F-DO se realiza mediante los datos de proceso seguros. Si no se han activado datos de proceso seguros, la salida binaria segura está abierta ("0" lógico).
  • STO
  • F-DO se comporta como F-DO_STO. Un control mediante datos de proceso seguros no es posible.
  • SBC
  • La salida binaria segura F-DO00 asume la función de control de freno DB0 cuando se asigna la función SBC. Esto conecta la salida binaria segura F‑DO00 al mismo tiempo que la salida de freno DB00. Para ello, se tiene en cuenta el retardo en la activación del freno parametrizado en el conjunto de accionamiento. Esto significa que la salida de freno DB00 no tiene que conectarse por separado a SBM.
  • SBC + F-PA
  • La salida binaria segura F-DO00 asume la función de control de freno DB0 cuando se asigna la función SBC. Esto conecta la salida binaria segura F‑DO00 al mismo tiempo que la salida de freno DB00. Para ello, se tiene en cuenta el retardo en la activación del freno parametrizado en el conjunto de accionamiento. Esto significa que la salida de freno DB00 no tiene que conectarse por separado a SBM.
  • Adicionalmente, el control de la salida binaria segura F-DO se puede realizar mediante los datos de proceso seguros. Si no se han activado datos de proceso seguros, la salida binaria segura está abierta permanentemente ("0" lógico).

Ajuste la configuración correspondiente durante la puesta en marcha con ayuda de la herramienta de parametrización "Assist CS..".

Un polo, las salidas binarias con conmutación M no están permitidas.

No es necesario utilizar cables apantallados para todas las salidas binarias seguras.

Respete la dependencia del Performance Level (PL) alcanzado y SIL de las variantes de conexión seleccionadas de las salidas binarias seguras. Para la salida binaria segura F‑DO00 es admisible una frecuencia de conmutación máxima de 10 Hz. El estado de conmutación de la salida binaria segura debe ser estable durante al menos 2 segundos en un intervalo de 60 segundos. Si el diagnóstico detecta un fallo, se produce la respuesta en caso de fallo "Fallo de salida", que bloquea todas las salidas. Esto tiene como consecuencia que la salida binaria correspondiente se establezca en el estado "abierto".

Para la salida binaria segura F-DO00 se puede activar opcionalmente un diagnóstico. El diagnóstico reconoce de forma fiable una rotura de cable en el circuito de corriente de salida interrumpido.

Si se detecta una rotura de cable, se produce la respuesta en caso de fallo "Fallo de salida", que bloquea todas las salidas.

La salida binaria segura F-DO00 está equipada con una vigilancia de rotura de cable opcional. La vigilancia de rotura de cable comprueba si el actuador conectado consume una corriente mínima. Si la corriente del actuador es inferior al valor mínimo, la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A lo considera rotura de cable.

Active la vigilancia de rotura de cable únicamente cuando esté seguro de que el consumo de corriente del actuador siempre supere la corriente mínima (véase el capítulo Datos técnicos" > "Salidas binarias seguras).

En el funcionamiento autárquico se pueden desconectar de un modo seguro las salidas de la opción de seguridad. Esto significa que las salidas seguras se conmutan, en función de la parametrización, simultáneamente con la salida STO interna o con desfase de tiempo. A través de un bus de campo seguro se pueden activar también de un modo seguro para suprimir, por ejemplo, durante la parada un bloqueo de puerta.

Con una salida binaria segura F-DO se pueden controlar hasta 10 entradas STO en unidades del sistema modular MOVI-C® o una entrada STO y un módulo de freno seguro SBM.

PRECAUCIÓN

Sobrecarga térmica de los rectificadores del freno BMK/BMV mediante impulsos de prueba de la salida binaria segura F-DO.
Destrucción del rectificador del freno BMK/BMV.
  • No conecte el rectificador del freno BMK//BMV a la salida binaria segura F-DO.
  • Conecte el rectificador del freno únicamente a la salida del freno DB00 de la unidad.