Conversores com CSB/CSL/CSS

Borne

Contato

Função

X60:1

F-DI00

Entrada digital segura F-DI00

X60:2

F-DI01

Entrada digital segura F-DI01

X60:3

GND

Potencial de referência para entradas/saídas digitais seguras

X60:4

GND

Potencial de referência para entradas/saídas digitais seguras

X60:5

F-DI02

Entrada digital segura F-DI02

X60:6

F-DI03

Entrada digital segura F-DI03

X60:7

GND

Potencial de referência para entradas/saídas digitais seguras

X60:8

GND

Potencial de referência para entradas/saídas digitais seguras

X60:9

F-SS0

Fonte de alimentação de 24 VCC do sensor para entradas digitais seguras F-DI00 e F-DI02

X60:10

F-SS1

Fonte de alimentação de 24 VCC do sensor para entradas digitais seguras F-DI01 e F-DI03

X60:11

F-DO00_M

Saída digital segura F-DO00_M (não em CSB)

X60:12

F-DO00_P

Saída digital segura F-DO00_P (não em CSB)