Umrichter mit CSB/CSL/CSS

Klemme

Kontakt

Funktion

X60:1

F-DI00

sicherer Digitaleingang F-DI00

X60:2

F-DI01

sicherer Digitaleingang F-DI01

X60:3

GND

Bezugspotenzial für sichere Digitalein-/ausgänge

X60:4

GND

Bezugspotenzial für sichere Digitalein-/ausgänge

X60:5

F-DI02

sicherer Digitaleingang F-DI02

X60:6

F-DI03

sicherer Digitaleingang F-DI03

X60:7

GND

Bezugspotenzial für sichere Digitalein-/ausgänge

X60:8

GND

Bezugspotenzial für sichere Digitalein-/ausgänge

X60:9

F-SS0

DC-24-V-Spannungsversorgung des Sensors für sichere Digitaleingänge F-DI00 und F-DI02

X60:10

F-SS1

DC-24-V-Spannungsversorgung des Sensors für sichere Digitaleingänge F-DI01 und F-DI03

X60:11

F-DO00_M

sicherer Digitalausgang F-DO00_M (nicht bei CSB)

X60:12

F-DO00_P

sicherer Digitalausgang F-DO00_P (nicht bei CSB)