带CSB/CSL/CSS的变频器

端子

触点

功能

X60:1

F-DI00

安全型数字量输入端F-DI00

X60:2

F-DI01

安全型数字量输入端F-DI01

X60:3

GND

用于安全数字量输入/输出端的参考电位

X60:4

GND

用于安全数字量输入/输出端的参考电位

X60:5

F-DI02

安全型数字量输入端F-DI02

X60:6

F-DI03

安全型数字量输入端F-DI03

X60:7

GND

用于安全数字量输入/输出端的参考电位

X60:8

GND

用于安全数字量输入/输出端的参考电位

X60:9

F-SS0

用于安全型数字量输入端F-DI00和F-DI02的DC 24 V传感器电源

X60:10

F-SS1

用于安全型数字量输入端F-DI01和F-DI03的DC 24 V传感器电源

X60:11

F‑DO00_M

安全型数字量输出端F-DO00_M(使用CSB时没有)

X60:12

F‑DO00_P

安全型数字量输出端F-DO00_P(使用CSB时没有)