Módulo de energia CMM11A

O módulo de energia inserível é fornecido independentemente da variante da unidade.

Em certas variantes da unidade, o módulo de energia pode ser desmarcado ao configurar o conversor. Não será possível desmarcar se a variante da unidade incluir os opcionais de segurança CSB, CSL e CSS.

[1]

Módulo de energia

No módulo de energia, todos os dados da unidade estão sempre atualizados. Se uma unidade tiver que ser substituída, o sistema poderá ser recolocado em operação sem necessidade de mais recurso, e no menor tempo possível, simplesmente inserindo o módulo de energia.

O módulo de energia pode ser facilmente retirado ou conectado quando estiver desligado.

Se for utilizada uma variante da unidade com funcionamento seguro, o módulo de energia também serve como armazenamento de chaves.

Denominação do tipo

Código

Módulo de energia CMM11A

28230760