Módulo de memoria CMM11A

El módulo de memoria enchufable se suministra independientemente de la variante de la unidad.

En determinadas variantes de unidad, el módulo de memoria se puede deseleccionar en la configuración del variador. La deselección no se puede realizar cuando la variante de la unidad incluye las opciones de seguridad CSB, CSL y CSS.

[1]

Módulo de memoria

En el módulo de memoria están guardados siempre todos los datos actuales de la unidad. En el caso en que haya que cambiar una unidad, basta quitar de ésta el módulo de memoria y ponérsela a la unidad nueva para poner de nuevo en marcha la instalación con una pérdida de tiempo mínima y sin necesidad de otros medios auxiliares.

En estado desconectado, el módulo de memoria puede extraerse o enchufarse sencillamente.

Cuando la variante de la unidad se utiliza con seguridad funcional, el módulo de memoria sirve también de memoria de claves.

Designación de modelo

Ref. de pieza

Módulo de memoria CMM11A

28230760