Valores característicos de seguridad MOVISAFE® CSS

 

Valor característico

EN 62061/EN 61800-5-2

EN ISO 13849-1

Clase de seguridad comprobada/base normativa

SIL 2

PL d

Probabilidad de un fallo que conlleva un peligro por hora (valor PFHD)

7 × 10-9 1/h

Mission Time/Vida útil

20 años, después habrá que sustituir el componente por otro nuevo.

Intervalo de las pruebas de seguridad

20 años

–

Estado seguro

Valor "0" para todos los valores seguros de proceso F‑DO (salida desconectada)

Función parcial de seguridad

  • STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSM, SSR, SDI, SLA, SLI, SBC
  • Entradas/salidas binarias seguras
  • Comunicación segura