Valores característicos de segurança MOVISAFE® CSS

 

Valores característicos

EN 62061/EN 61800-5-2

EN ISO 13849-1

Classe de segurança testada/normas básicas testadas

SIL 2

PL d

Probabilidade de uma falha perigosa por hora (valor PFHD)

7 × 10-9 1/h

Mission Time/vida útil

20 anos, depois disso os componentes precisam ser substituídos por novos.

Intervalo de teste de verificação

20 anos

–

Estado seguro

Valor "0" para todos os valores de processo seguros F-DO (saída desligada)

Sub-função de segurança

  • STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSM, SSR, SDI, SLA, SLI, SBC
  • Entradas/saídas digitais seguras
  • Comunicação segura