CMM11A存储器模块

不管哪种设备型号,都会提供该插入式存储器模块。

对于某些设备型号,可以在配置变频器时取消选择存储模块。而如果是包含CSB、CSL和CSS安全选件的存储模块,则无法取消选择。

[1]

存储模块

在存储器模块上,始终实时保存着所有的设备数据。需要更换设备时,可以通过简单地转插存储器模块即可使设备在无需其他辅助工具的情况下在很短时间内重新恢复运行。

在关闭状态下,存储器模块可以轻松拔出或插入。

如果使用了拥有功能安全性的设备型号,则存储器模块也可用作密钥存储器。

型号描述

部件号

CMM11A存储模块

28230760