Caractéristiques techniques

Interface de communication EtherCAT®/SBusPLUS

Puissance absorbée

2 W

Reconnaissance automatique de la fréquence de transmission

Oui, duplex

Fréquence de transmission supportée

100 Mbauds

Raccordement

IN X30/X40 et OUT X30/X41

Connectique

2 × RJ45

Code produit

Bhex

Profils d'application

CiA402

Identifiant du fabricant

59hex

Gamme d'appareils

MOVI-C®

Protocoles d'application

EtherCAT®, SdO, FoE

Types de câbles admissibles

À partir de la catégorie 5, classe D selon IEC 11801

Longueur de liaison maximale

100 m