Dados técnicos
Interface de comunicação EtherCAT®/SBusPLUS | |
|---|---|
Consumo de potência | 2 W |
Identificação automática da taxa de transmissão | sim, full duplex |
Taxa de transmissão suportada | 100 MBaud |
Conexão | IN X30/X40 e OUT X30/X41 |
Tecnologia de conexão | 2 × RJ45 |
Código do produto | Bhex |
Perfis de aplicação | CiA402 |
Identificação do fabricante | 59hex |
Device Family | MOVI-C® |
Protocolos de aplicação | EtherCAT®, SdO, FoE |
Tipos de cabos permitidos | A partir da categoria 5, classe D conforme IEC 11801 |
Comprimento máximo do cabo | 100 m |