Datos técnicos
Interfaz de comunicación EtherCAT®/SBusPLUS | |
|---|---|
Consumo de potencia | 2 W |
Detección automática de la velocidad de transmisión en baudios | Sí, full duplex |
Velocidad de transmisión en baudios compatible | 100 Mbaudios |
Conexión | IN X30/X40 y OUT X30/X41 |
Tecnología de conexión | 2 × RJ45 |
Código de producto | Bhex |
Perfiles de aplicación | CiA402 |
Identificación del fabricante | 59hex |
Device Family | MOVI-C® |
Protocolos de aplicación | EtherCAT®, SdO, FoE |
Tipos de cables permitidos | A partir de categoría 5, clase D según IEC 11801 |
Longitud máxima del cable | 100 m |