Caractéristiques techniques
Interface bus de terrain CFE pour EtherNet/IP™ et Modbus TCP | |
|---|---|
Protocoles d'application | EtherNet/IPTM, Modbus TCP, HTTP, SNMP, DHCP, services application SEW |
Protocoles réseau | ARP, ICMP |
Redondance des supports (DLR) | Oui |
Fréquence de transmission | 100 Mbauds / 10 Mbauds, mode duplex / semi-duplex |
Raccordement | IN X30/X40 et OUT X30/X41 |
Connectique | RJ45 |
Commutateur Ethernet | Intégré |
Commutateur Ethernet pour technologie commutation | Sectionnement |
Temps de réponse commutateur Ethernet | 5.5 μs |
Identifiant du fabricant | 013Bhex (EtherNet/IP™) |
Numéros de port utilisés | Pour l'aperçu du port, voir Online Support |
Profils d'application | CIP SafetyTM |