Technische Daten
Feldbus-Schnittstelle CFE für EtherNet/IP™ und Modbus TCP | |
|---|---|
Applikationsprotokolle | EtherNet/IPTM, Modbus TCP, HTTP, SNMP, DHCP, SEW-Application-Services |
Netzwerkprotokolle | ARP, ICMP |
Medienredundanz (DLR) | ja |
Baudrate | 100 MBaud/10 MBaud, Vollduplex/Halbduplex |
Anschluss | IN X30/X40 und OUT X30/X41 |
Anschlusstechnik | RJ45 |
Ethernet-Switch | integriert |
Ethernet-Switch Switching-Technologie | Cut through |
Ethernet-Switch Latenzzeit | 5.5 μs |
Herstellerkennung | 013Bhex (EtherNet/IPTM) |
verwendete Portnummern | Portübersicht, siehe Online Support |
Applikationsprofile | CIP SafetyTM |