Description

La console de paramétrage et pilotage CBG01A permet le pilotage, le paramétrage et l'affichage des codes de défaut du variateur. La console de paramétrage et pilotage se branche directement sur l'appareil de base.

Propriétés de la console CBG01A

  • Afficheur 5 caractères à 7 segments
  • Affichage des codes de défaut, de l'état et de l'état de fonctionnement
  • Mise en service des moteurs asynchrones
    • avec ou sans frein (à partir du firmware 2.00)
    • avec ou sans capteur de température (à partir du firmware 3.10)
    • sans codeur
  • Diagnostic simple
  • Sauvegarde et recopie d'un jeu de paramètres
  • Langue : aucune (afficheur 7 segments)

Pour plus d'informations, consulter le manuel : Console de paramétrage et pilotage CBG01A.