Descrição

O painel de operação CBG01A possibilita a operação, parametrização e saída dos códigos de irregularidade dos conversores. O painel de operação é conectado diretamente à unidade básica.

Características do CBG01A:

  • display de 7 segmentos com 5 dígitos
  • saída de códigos de irregularidade, status e estado operacional
  • colocação de motores assíncronos em operação:
    • com ou sem freio (a partir do firmware 2.00)
    • com ou sem sensores de temperatura (a partir do firmware 3.10)
    • sem encoder
  • diagnóstico simples
  • Armazenamento e cópia de um jogo de parâmetros
  • Idioma: nenhum (display de 7 segmentos)

Demais informações encontram-se no manual do "Painel de operação CBG01A".