Descripción

La consola de programación CBG01A permite el manejo, la parametrización y la emisión de códigos de fallos de los variadores. La consola de programación se enchufa directamente en la unidad básica.

Características de CBG01A:

  • Display de 7 segmentos de 5 dígitos
  • Indicación de códigos de fallo, estado y estado de funcionamiento
  • Puesta en marcha de motores asíncronos:
    • Con o sin freno (a partir de firmware 2.00)
    • Con o sin sensores de temperatura (a partir de firmware 3.10)
    • Sin encoder
  • Diagnóstico sencillo
  • Guardar y copiar un set de parámetros
  • Idioma: ninguno (display de 7 segmentos)

Encontrará más información en el manual "Consola de programación CBG01A".