Caractéristiques techniques des résistances de freinage avec tôle support pour montage sur profilé support

Résistance de freinage

Unité

CLH51A/BW4

CLH51A/BW2

CLH51A/BW072-001

CLH51A/BW100-001

CLH61A/BW027-001

CLH61A/BW047-001

Référence

–

28290100

28290119

28290127

28290135

28290151

28290178

Capacité de charge pour une durée de fonctionnement de 100 %

kW

0.025

0.1

Valeur de résistance RBW

Ω

88

175

72

100 ± 10 %

27

47

Courant de déclenchement du dispositif de surveillance externe IF

A

–

–

0.9

0.8

1.5

1.1

Type de construction

–

CTP

Résistance plate

Raccordements de puissance

–

Conducteur à un fil

Longueur de conducteur sur la résistance de freinage

mm

170

510

Section de câble

mm2

0.75

1.5

Couple de serrage

Nm

–

–

–

–

–

–

Raccordement PE

–

–

–

–

–

–

–

Couple de serrage PE

Nm

–

–

–

–

–

–

Indice de protection selon EN 60529

–

IP20

IP65

Température ambiante ϑamb

°C

-20 – +40

Déclassement pour température ambiante > 40 °C

–

-5% PN/10 K jusqu'à +80 °C

Protection thermique contre les surcharges

–

Autoprotection

Niveau sonore

–

discret

Masse

kg

0.08

0.3

Les résistances de freinage avec tôles support CLH51A et CLH61A sont livrées en tant qu'ensemble comprenant la tôle support et la résistance de freinage intégrée. Pour chaque tôle support, il est possible de choisir parmi plusieurs résistances de freinage de puissances différentes.

Dans certaines circonstances, les résistances de freinage fixées dans la tôle support n'atteignent pas la capacité de charge indiquée dans le tableau pour 100 % ED. Les valeurs de puissance nominale du variateur de vitesse sont respectées en cas d'exploitation dans la tôle support sous 4 kHz, 40 °C et 400 V.