带底板(用于支撑导轨安装)的制动电阻的技术数据

制动电阻

单位

CLH51A/BW4

CLH51A/BW2

CLH51A/BW072-001

CLH51A/BW100-001

CLH61A/BW027-001

CLH61A/BW047-001

部件号

–

28290100

28290119

28290127

28290135

28290151

28290178

负载能力(100% ED时)

kW

0.025

0.1

电阻值R制动电阻

Ω

88

175

72

100 ±10%

27

47

外部监控设备的跳闸电流I跳闸

A

–

–

0.9

0.8

1.5

1.1

结构

–

PTC

扁形电阻

电源接头

–

单芯导线

制动电阻的导线长度

mm

170

510

电缆截面

mm2

0.75

1.5

拧紧扭矩

Nm

–

–

–

–

–

–

PE连接

–

–

–

–

–

–

–

PE拧紧扭矩

Nm

–

–

–

–

–

–

按照EN 60529的防护等级

–

IP20

IP65

环境温度ϑ环境

°C

-20 – +40

环境温度> 40°C时的降额

–

温度每升高10 K,P额定降低5%,直至+80°C

热过载保护

–

自我保护

噪声特性

–

不引人注意

质量

kg

0.08

0.3

带CLH51A和CLH61A底板的制动电阻,以底板和集成式制动电阻组合的形式供货。每种底板都可以选择不同功率的制动电阻。

固定在底部的制动电阻可能无法达到表中规定的100% ED时的负载能力。在4 kHz、40 °C和400 V的条件下,在底部安装运行中,可以遵守变频器的额定功率规定。