Technische Daten Bremswiderstände mit Unterbaublech für Tragschienenmontage

Bremswiderstand

Einheit

CLH51A/BW4

CLH51A/BW2

CLH51A/BW072-001

CLH51A/BW100-001

CLH61A/BW027-001

CLH61A/BW047-001

Sachnummer

–

28290100

28290119

28290127

28290135

28290151

28290178

Belastbarkeit bei 100 % ED

kW

0.025

0.1

Widerstandswert RBW

Ω

88

175

72

100 ±10 %

27

47

Auslösestrom des externen Überwachungsgeräts IF

A

–

–

0.9

0.8

1.5

1.1

Bauart

–

PTC

Flachbauwiderstand

Leistungsanschlüsse

–

Einzelader

Aderleitungslänge am Bremswiderstand

mm

170

510

Kabelquerschnitt

mm2

0.75

1.5

Anziehdrehmoment

Nm

–

–

–

–

–

–

Anschluss PE

–

–

–

–

–

–

–

Anziehdrehmoment PE

Nm

–

–

–

–

–

–

Schutzart gemäß EN 60529

–

IP20

IP65

Umgebungstemperatur ϑU

°C

-20 – +40

Derating bei Umgebungstemperatur > 40 °C

–

-5% PN/10 K bis +80 °C

Thermischer Überlastschutz

–

Selbstschutz

Geräuschverhalten

–

unauffällig

Masse

kg

0.08

0.3

Die Bremswiderstände mit Unterbaublech CLH51A und CLH61A werden als Kombination aus Unterbaublech und integriertem Bremswiderstand geliefert. Für jedes Unterbaublech gibt es eine Auswahl von Bremswiderständen unterschiedlicher Leistung.

Im Unterbau befestigte Bremswiderstände erreichen unter Umständen nicht die in der Tabelle angegebene Belastbarkeit bei 100 % ED. Die Angaben zur Nennleistung des Umrichters können im Unterbaubetrieb bei 4 kHz, 40 °C und 400 V eingehalten werden.