Utilisation dans des réseaux IT pour les tailles 0S et 0L

Désactivation des condensateurs CEM

Procéder comme suit.

  1. Mettre le variateur de vitesse hors tension.
  2. Vérifier l'absence de tension au niveau du variateur de vitesse.
  3. Débrancher tous les connecteurs.
  4. Retirer le cas échéant le bouchon d'obturation de la position de borne X6.
  5. Débrancher le module de diagnostic CDM11A.
  6. Retirer l'étrier de blindage de l'électronique.
  7. Enlever les vis de fixation au milieu de la face avant du boîtier.
  8. Retirer le boîtier.
  9. PRUDENCE ! Détérioration de l'appareil. Toucher la platine uniquement sur le bord, jamais au niveau des composants électroniques.
  10. Retirer les deux vis de fixation [1] de la platine.
  11. Engager les deux vis de fixation [1] dans les isolations en plastique fournies [2].
  12. Fixer à nouveau les vis de fixation [1] sur la platine.
  13. Fermer l'appareil.
  14. En cas de modification pour réseau IT, cocher la case correspondante "IT system activated" sur la plaque signalétique.