Couples de serrage admissibles des bornes de raccordement

  1. ATTENTION ! Non-respect des couples de serrage prescrits. Endommagement de l'appareil. Raccorder les câbles de puissance aux couples de serrage prescrits.

Couple de serrage en Nm

Tailles

0S

0L

3

4

5

6

7

8

Raccordement réseau

X1

0.5 – 0.6

1.7 – 1.8

8.5 – 9.5

15 – 20

31

Raccordement moteur et résistance de freinage

X2

0.5 – 0.6

1.7 – 1.8

8.5 – 9.5

15 – 20

31

Vis de contact pour réseaux TN / IT

CEM

1.2 – 1.7

1 – 1.2

Raccordement à la terre

–

1.2 – 1.5

3 – 4

6 – 10

15 – 20

31

Autres liaisons par vis sur la tôle de blindage et option face avant

M4

1.4 – 1.6