Par de apriete admisible de las bornas de conexión

  1. ATENCIÓN No observación de pares de apriete especificados. Daños en la unidad. Conecte el cable de potencia con los pares de apriete especificados.

Pares de apriete en Nm

Tamaños

0S

0L

3

4

5

6

7

8

Conexión a la red

X1

0.5 – 0.6

1.7 – 1.8

8.5 – 9.5

15 – 20

31

Conexión de motor y resistencia de frenado

X2

0.5 – 0.6

1.7 – 1.8

8.5 – 9.5

15 – 20

31

Tornillo de contacto para redes TN/IT

CEM

1.2 – 1.7

1 – 1.2

Conexión de PE

–

1.2 – 1.5

3 – 4

6 – 10

15 – 20

31

Otras uniones roscadas M4 en la chapa de apantallado y opción frontal

M4

1.4 – 1.6