允许的连接端子拧紧扭矩

  1. 注意! 未遵守规定的拧紧扭矩。设备损坏。用规定的拧紧扭矩连接电缆。

拧紧扭矩,单位:Nm

规格

0S

0L

3

4

5

6

7

8

电源连接

X1

0.5 – 0.6

1.7 – 1.8

8.5 – 9.5

15 – 20

31

电机连接与制动电阻连接

X2

0.5 – 0.6

1.7 – 1.8

8.5 – 9.5

15 – 20

31

TN/IT网络的接线螺钉

EMC

1.2 – 1.7

1 – 1.2

PE接头

–

1.2 – 1.5

3 – 4

6 – 10

15 – 20

31

屏蔽板上的其他螺栓连接和正面安装选件

M4

1.4 – 1.6